Сензор за цилиндър
MFH205
MFB3002BBPKG/B/AM/500/ZH
Сензор за цилиндър
MFH205
MFB3002BBPKG/B/AM/500/ZH
- За обратна връзка за позиция на хидравлични цилиндри
- Устойчиви на налягане до 500 bar
- Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия
- Голямо налягане на пръсване
- Продължителност на експлоатация повече от 10 милиона цикъла на налягането
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 1,8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Приложение
Система | Цялостен метален корпус |
---|---|
Приложение | хидравлични цилиндри |
Среда | открива черни метали |
Мин. налягане на разрушаване [bar] | 2000 |
Номинално налягане [bar] | 500 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 23 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1,6 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,8 |
---|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | < 15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | 10 |
Повторяемост [% от Sr] | 10 |
Условия на работа
Пик на налягането [bar] | 1000 |
---|---|
Околна температура [°C] | -25...85 |
Защита | IP 65; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||
MTTF [Години] | 2114 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 82,3 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; O-пръстен: FKM; опорен пръстен: PTFE |
Усилие на затягане [Nm] | < 25 |
Цялостен метален корпус | да |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
диаграми и графики
|
|
---|