Сензор за положение
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Сензор за положение
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- Устойчив на налягане до 350 бара
- Проектиран за използване при откриване на бутало
- Компактен и здрав корпус от неръждаема стомана
- Плосък ключ за лесен монтаж
- Висока устойчивост на удар и вибрации за мобилни приложения
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Размери [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Приложение
Приложение | разпределител на смазка с бутало |
---|---|
Среда | открива черни метали |
Номинално налягане [bar] | 350 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...60 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 60 |
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 300 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Околна температура [°C] | -40...85 | |||
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 1181 |
Механични данни
Тегло [g] | 78,9 |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Означение на резбата | M11 x 1 |
Материал | сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); крайна капачка: TPU |
Усилие на затягане [Nm] | < 18 |
Процес на свързване | резбова връзка M11 x 1 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 0,5 m, PUR | |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |