magnetic sensor with three switch points for monitoring locked states
M95009
M9G4085PARKG/A/US
magnetic sensor with three switch points for monitoring locked states
M95009
M9G4085PARKG/A/US
- За надеждно детектиране на блокирано състояние на ротори
- За употреба във вятърни турбини
- С три комутиращи изхода и програмируеми точки на превключване
- Широк работен температурен диапазон
- Голяма обща точност и дългосрочна стабилност
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | 2 x нормално затворен / 1 x нормално отворен |
---|---|
Размери [mm] | Ø 40 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | 2 x нормално затворен / 1 x нормално отворен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 5,4 |
Минимален работен ток [mA] | 2 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 0,5 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] | 52...137 |
---|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [mm] | 0,5 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|---|
Защита | IP 20; IP 67; (входна страна: IP 20; страна на конектора: IP 67) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 277 | ||||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 691 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 40 |
Материал | месинг с бронзово покритие; вход: неръждаема стомана; LED прозорец: PA |
Усилие на затягане [Nm] | < 20 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|