- Продукти
- LR7023
сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)
LR7023
LR0450B-BR34AQPKG/US
сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)
LR7023
LR0450B-BR34AQPKG/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: LR7000 + E43204 Сравнение на изделия: LR7023 / LR7000 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 450 |
Процес на свързване | G 3/4 външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | водни охлаждащи течности; вода; среди подобни на водата |
Диелектрична константа на средата | > 20 |
Препоръчителна среда | водни охлаждащи течности; вода; среди подобни на водата |
Не може да се използва за | масла; греси; гранули; насипен материал; киселини; основи |
Температура на средата [°C] | 0...80 |
Налягане на резервоара [bar] | 0,5 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 3 |
Принцип на измерване | Водещ вълнов радар |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | термичен, импулсен |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 450 |
---|---|
Активен обхват A [mm] | 400 |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] | 40/10 |
Гранична точка SP [mm] | 15...410 |
---|---|
Точка на нулиране rP [mm] | 10...405 |
На стъпки от [mm] | 5 |
Хистерезис [mm] | 5 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
---|---|
Повторяемост | ± 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4305 / 303); PTFE; NBR |
Процес на свързване | G 3/4 външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|