сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)
LR2350
LR0000BSEN34AKSKG/US
сензор за ниво с непрекъсната работа (радари с насочена вълна)
LR2350
LR0000BSEN34AKSKG/US
- За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
- Подходящ за вода и базирани на вода среди
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Модулна система, състояща се от модул за оценка и сонда
- Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока.
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 150...2000 |
Процес на свързване | резбова връзка 3/4" NPT външна резба |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | за индустриални приложения |
Среда | Течности |
Диелектрична константа на средата | > 5 |
Препоръчителна среда | вода; среда на водна основа |
Температура на процеса [°C] | -20...100; (вижте бележката под забележки) |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Принцип на измерване | Водещ вълнов радар |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема) |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 150...2000 |
---|---|
Активен обхват A [mm] | L-40 |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] | 30 / 10 |
Честота на измерване [Hz] | 4 |
Гранична точка SP [mm] | 15...L-30 |
---|---|
Точка на нулиране rP [mm] | 10... L-35 |
На стъпки от [mm] | 1 |
Хистерезис [mm] | > 5 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [mm] | ± 7 |
---|---|
Офсет грешка [mm] | 5 |
Резолюция [mm] | 1 |
Нулев сигнал (ток) [mA] | 4,0 |
Пълен сигнал (ток) [mA] | 20 |
Температурно отклонение на 10 К | ± 0,2 % |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 216 |
Механични данни
Тегло [g] | 383,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); PTFE; FKM |
Процес на свързване | резбова връзка 3/4" NPT външна резба |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Указания | За високи температури на процеса: Температурата при свързване на процеса е решаваща. Действителната температура на средата може да е по-висока. |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
Отклонение от измерването D в границите на диапазона на активния пръстен
|
|
---|