Сензор за откриване на точково ниво
LMT105
LMECE-A12E-QSKG-2/US
Сензор за откриване на точково ниво
LMT105
LMECE-A12E-QSKG-2/US
- За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Употреба за течности, вискозни среди и насипни материали
- Разграничаване на средите чрез настройка на параметрите на комутиращите изходи
- Надеждно потискане на отлагания или пяна
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Фабрична настройка | среда на водна основа |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | Течности; вискозни среди; прах |
Препоръчителна среда | вода; среда на водна основа; масла; среда на маслена основа; прах |
Не може да се използва за | Вижте инструкциите за експлоатация, раздел "Функция и характеристики". |
Дължина на сондата [mm] | 253 |
Налягане на резервоара [bar] | -1...40 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 40 |
Температура на средата [°C] | -20...100 |
---|---|
Температура на средата за кратко време [°C] | -20...150; (1 h) |
Температура на средата [°C] | -20...100 |
---|---|
Температура на средата за кратко време [°C] | -20...150; (1 h) |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка | среда на водна основа |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,5 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -40...85 | |||
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 223 | ||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 354,8 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); PEEK; повърхностни характеристики: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|