Сензор за точково ниво в опасни зони
LMT01A
LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
Сензор за точково ниво в опасни зони
LMT01A
LMACE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
- За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Употреба за течности, вискозни среди и насипни материали
- Разграничаване на средите чрез настройка на параметрите на комутиращите изходи
- За приложения в опасни зони
- Лесна комуникация и определяне на параметрите чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Фабрична настройка | масла; среда на маслена основа; прах |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | Течности; вискозни среди; прах |
Не може да се използва за | Вижте инструкциите за експлоатация, раздел "Функция и характеристики". |
Температура на средата [°C] | -20...85 |
Дължина на сондата [mm] | 11 |
Налягане на резервоара [bar] | -1...40 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка | масла; среда на маслена основа; прах |
---|
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 0,5 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 2,3 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69) |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||
EMC |
|
||||||
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 223 |
Механични данни
Тегло [g] | 218 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Материали (мокри части) | PEEK; повърхностни характеристики: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 уплътняващ конус |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|