- Продукти
- LL8024
Сензори за ниво за следене на течове
LL8024
LL0728B-B-00KVPKG/US
Сензори за ниво за следене на течове
LL8024
LL0728B-B-00KVPKG/US
- Надеждно детектиране на ниво в съдове и резервоари
- За употреба във вода, масла и охлаждащи течности
- Лесно регулиране на средата, която ще се измерва
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Два програмируеми комутиращи изхода за детектиране на течове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
За 8-пиновите конектори цветове не са стандартизирани. Моля, имайте предвид окабеляването на сензора и конекторите (вижте техническите характеристики).
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 728 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | водни охлаждащи течности; масла; вода; среди подобни на водата |
Диелектрична константа на средата | > 2 |
Не може да се използва за | изключително проводими носители; лепкави среди; гранули; насипен материал; киселини; основи |
Налягане на резервоара [bar] | 0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019) |
Температура на средата [°C] | 0...35; (LL8024 + E43102: 0...55; За вода и водни среди с температура> 35 ° C инсталирайте уреда в климатична тръба.) |
---|
Температура на средата [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на средата за кратко време [°C] | 0...90 |
Температура на средата [°C] | 0...35; (LL8024 + E43102: 0...55; За вода и водни среди с температура> 35 ° C инсталирайте уреда в климатична тръба.) |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 3 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 4 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 4 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 4 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | термичен, импулсен |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 728 |
---|---|
Активен обхват A [mm] | 585 |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] | 102 / 40 |
Гранична точка SP [mm] | 60...580 |
---|---|
Точка на нулиране rP [mm] | 50...570 |
На стъпки от [mm] | 10 |
Хистерезис [mm] | 10 |
Точка на превключване при свръхпоток OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 -610 |
Хистерезис, ОП [mm] | 4 |
Обхват на дисплея [°C] | -10...100 |
---|
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
---|---|
Повторяемост | ± 2 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; SP / rP позиция; ОП позиция; настройка OP; среден избор; настройка за отместване; Дисплей; настройки за следене на течове |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||
MTTF [Години] | 202 |
Механични данни
Тегло [g] | 534,8 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 16 |
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; PP; TPE-V |
Материали (мокри части) | PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|