Електронен сензор за ниво
LK1224
LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG
Електронен сензор за ниво
LK1224
LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG
- За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
- Подходящ за вода, масла и охлаждащи течности
- Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
- Когато се използва за предотвратяване на преливане с одобрение съгласно Германския федерален закон за водата (WHG)
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Фабрична настройка | водни охлаждащи течности; вода; среди подобни на водата |
Дължина на сондата L [mm] | 728 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | водни охлаждащи течности; масла; среда на маслена основа; вода; среди подобни на водата |
Диелектрична константа на средата | > 2 |
Не може да се използва за | изключително проводими носители; лепкави среди; гранули; насипен материал; киселини; основи; хигиенни зони и приложения за галванично покритие |
Максимална скорост на промяна на нивото [mm/s] | 300 |
Налягане на резервоара [bar] | 0,5; (без налягане за приложения към WHG (германски федерален закон за водите)) |
Температура на средата [°C] | 0...35; (с климатична тръба E43102: 35...55 °C; не за заявления към WHG (Федерален закон за водите на Германия)) |
---|
Температура на средата [°C] | 0...70 |
---|---|
Температура на средата за кратко време [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Температура на средата [°C] | 0...35; (с климатична тръба E43102: 35...55 °C; не за заявления към WHG (Федерален закон за водите на Германия)) |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | < 3 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Фабрична настройка | водни охлаждащи течности; вода; среди подобни на водата |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 728 |
Активен обхват A [mm] | 585 |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Гранична точка SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Точка на нулиране rP [mm] | 50...580 |
На стъпки от [mm] | 10 |
Референтна точка OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Хистерезис, ОП [mm] | 4 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
---|---|
Повторяемост | ± 2 |
Резолюция [mm] | 5 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | хистерезис / прозорец; нормално отворен / нормално затворен; превключваща логика; SP / rP позиция; настройка OP; среден избор; настройка за отместване; забавяне при включване / изключване |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 3 | ||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | WHG; Общо одобрение на строителния орган; защита от преливане | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 266 |
Механични данни
Тегло [g] | 520,8 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 16 |
Материал | неръждаема стомана (1.4301 / 304); неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Материали (мокри части) | PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|