- Продукти
- LK0023
сензор за ниво с непрекъсната работа
LK0023
LK0472A-A-00KQNKG/US
сензор за ниво с непрекъсната работа
LK0023
LK0472A-A-00KQNKG/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 472 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | водни охлаждащи течности; минерални масла (диелектрична константа <3); вода; среди подобни на водата |
Диелектрична константа на средата | > 2 |
Не може да се използва за | среда с отделни слоеве (масло / вода, масло / метален слой); киселини и основи |
Температура на средата [°C] | 0...65; (средна температура за масла; средна температура за охлаждащи емулсии, вода и водна среда) |
Налягане на резервоара [bar] | 0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019) |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 12...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 80 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 3 |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 472 |
---|---|
Активен обхват A [mm] | 390 |
Неактивен обхват I1 / I2 [mm] | 53 / 30 |
Гранична точка SP [mm] | 40...415 |
---|---|
Точка на нулиране rP [mm] | 35...410 |
На стъпки от [mm] | 5 |
Хистерезис [mm] | 5 |
Прецизност / отклонения
Грешка при измерването [% от крайната стойност] | ± 5 |
---|---|
Повторяемост | ± 2 |
Софтуер / програмиране
Регулиране на точката на превключване | Бутон за програмиране |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...80 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 16 |
---|---|
Материал | EPDM/X; FKM; месинг Опитно покритие; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Материали (мокри части) | PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|