- Продукти
- LI5044
Сензор за откриване на точково ниво
LI5044
LI0737--K-00KNPKG/US
Сензор за откриване на точково ниво
LI5044
LI0737--K-00KNPKG/US
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: LI5144 Сравнение на изделия: LI5044 / LI5144 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 737 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | Охлаждащи течности; масла |
Не може да се използва за | киселини; основи |
Температура на средата [°C] | 0...55; (За вода и водни среди с температура> 35 ° C инсталирайте уреда в климатична тръба.) |
Налягане на резервоара [bar] | 0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019) |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 13; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 737 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Размери [mm] | Ø 16 |
---|---|
Материал | PP; TPE-V |
Материали (мокри части) | PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |