- Продукти
- LI2143
сензор за ниво за откриване на точково ниво с предотвратяване на преливане
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
сензор за ниво за откриване на точково ниво с предотвратяване на преливане
LI2143
LI0481--K-00KNPKG/US/WHG
- За надеждно следене на точкови нива в резервоари и контейнери
- Детектиране на минимално ниво, течове или препълване на резервоари
- Лесно регулиране на изпразването и пълненето чрез натискане само на един бутон
- Подходящ за вода, масла и охлаждащи течности
- Когато се използва за предотвратяване на преливане с одобрение съгласно Германския федерален закон за водата (WHG)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: LI2133 Сравнение на изделия: LI2143 / LI2133 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|---|
Дължина на сондата L [mm] | 481 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | водни охлаждащи течности; масла; вода; среди подобни на водата |
Диелектрична константа на средата | > 1,8 |
Препоръчителна среда | водни охлаждащи течности; масла; вода; среди подобни на водата |
Не може да се използва за | гранули; насипен материал; киселини; основи |
Налягане на резервоара [bar] | -0,5...0,5; (когато се монтира с монтажни принадлежности: E43001 - E43007, E43019) |
Температура на средата [°C] | 0...65 |
---|
Температура на средата [°C] | 0...35 |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 22; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Принцип на измерване | капацитивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал |
Електрическо изпълнение | PNP |
Брой цифрови изходи | 1 |
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 481 |
---|---|
Активен обхват A [mm] | 31 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...65 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
Одобрение | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 608 |
Механични данни
Тегло [g] | 241 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 16 |
Материал | PP-GF30; TPE-U |
Материали (мокри части) | PP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|