индуктивен сензор за проводимост
LDL220
IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC
индуктивен сензор за проводимост
LDL220
IND CONDUCTIVITY HYG G1/2 SC
- Намалете неточностите, свързани с процеса на почистване, базиран на времето
- Подобрете производителността на процеса с гъвкави точки на измерване
- Компактният, висококачествен дизайн на сензора предотвратява повреди и непланиран престой
- Опростява процесите на инсталиране и пускане в експлоатация
- Без загуба на предавания сигнал на измерваните стойности
Цената е за 1 бр. без ДДС
цифрово среща аналогово: интегрирайки съвременните IO-Link сензори по аналоговия начин, EIO104 ви позволява да реализирате два аналогови сигнала от интелигентни сензори IO-Link с няколко стойности на процеса.
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба уплътняващ конус |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Среда | Проводими течности | |||
Забележка за медиите |
|
|||
Не може да се използва за | Вижте инструкциите за експлоатация, раздел "Функция и характеристики". | |||
Температура на средата [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Номинално налягане [bar] | 16 | |||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 100 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 2 |
Принцип на измерване | индуктивен |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 1 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал; IO-Link |
Изходна функция | аналогов изход; мащабируема; по избор проводимост / температура |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | 500 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Резолюция [µS/cm] |
|
Обхват на измерване [°C] | -25...150 |
---|
Прецизност / отклонения
Точност (в обхвата на измерване) | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Плъзгане [%/K] | 0,05 %/K MW |
Повторяемост | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Дългосрочна стабилност | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Прецизност [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Повторяемост [K] | 0,2 |
Резолюция [K] | 0,1 |
Време за реакция
Време за реакция [s] | < 2; (T09; Дъмпинг = 0) |
---|
Време за реакция [s] | < 40; (T09) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
SIO режим | не | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, аналогови | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5,6 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 68; IP 69K; (7 дни / 3 m дълбочина на водата / 0.3 bar: IP 68) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 131 |
Механични данни
Тегло [g] | 606,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Материали (мокри части) | PEEK |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 външна резба уплътняващ конус |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Указания | цифрово среща аналогово: интегрирайки съвременните IO-Link сензори по аналоговия начин, EIO104 ви позволява да реализирате два аналогови сигнала от интелигентни сензори IO-Link с няколко стойности на процеса. | ||
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12 (EN 61067-2-101); кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|