Сензор за влажност на маслото
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
Сензор за влажност на маслото
LDH110
OIL HUMIDITY SENSOR ANALOG
- Непрекъснат мониторинг на състоянието на маслата
- Два аналогови изхода за относителна влажност и температура
- Широк диапазон на входното напрежение
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|---|
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Среда | минерални масла; синтетични естери; биоразградими масла |
Не може да се използва за | Вижте инструкциите за експлоатация, глава "Употреба по предназначение". |
Температура на средата [°C] | -40...120 |
Номинално налягане [bar] | 50 |
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...33 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Отложено включване [s] | 2 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,085 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 2 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
Изходна функция | аналогов изход влажност / температура |
Брой аналогови изходи | 2 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20 |
Макс. натоварване [Ω] | (UB - 5V) * 50 |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване [% RH] | 0...100 |
---|
Обхват на измерване [°C] | -40...120 |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 3%; ( ± 5 % в диапазона < 10 %, > 90 %) |
---|---|
Повторяемост | ± 0,5 % |
Резолюция [%] | 12 Bit |
Прецизност [K] | ± 1 |
---|---|
Повторяемост [K] | ± 0,5 |
Резолюция [%] | 12 Bit Процесни стойности |
Време за реакция
Време за реакция [s] | масло: T09 < 30 |
---|
Време за реакция [s] | масло: T09 < 30 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 100 |
Защита | IP 68; IP 69K; (7 дни / 3 m дълбочина на водата / 0.3 bar: IP 68) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 284 | ||||
UL удобрение |
|
||||
Директивата за оборудване под налягане | Звукова инженерна практика; може да се използва за течности от група 2; течности от група 1 при поискване |
Механични данни
Тегло [g] | 118,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; уплътнение: FKM |
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PA6 GF50; епоксидна смола; уплътнение: NBR |
Процес на свързване | резбова връзка G 1/2 |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12 (EN 61067-2-101); кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|