- Продукти
- KQ5010
Капацитивен сензор
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
Капацитивен сензор
KQ5010
KQ-3040NAPKG/0,04M/AS
- Надеждно детектиране на ниво през стените на неметални съдове
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки
- Ясно видим светодиод за индициране на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KQ5101 Сравнение на изделия: KQ5010 / KQ5101 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 8; (предварително зададена: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC; (UL - необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 17 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8; (предварително зададена: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 4 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 67,4 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Материал | PBT; TPE-U; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,045 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |