- Продукти
- KQ5005
Капацитивен сензор
KQ5005
KQ-3073NAPKG
Капацитивен сензор
KQ5005
KQ-3073NAPKG
- Надеждно детектиране на ниво през стените на неметални съдове
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Изключително пестяща място конструкция за употреба на места с ограничено пространство
- Лесен монтаж с монтажни адаптери и кабелни превръзки
- Ясно видим светодиод за индициране на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 7,3; (определен: 7,3) |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Приложение
Приложение | откриване на деминерализирана вода |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 17 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 7,3; (определен: 7,3) |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 771 | ||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 67,7 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 20 x 7 x 48 |
Материал | PBT; TPE-U; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|