- Продукти
- KN5119
Капацитивен сензор
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Капацитивен сензор
KN5119
KNM18NUKFPKG/4m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Приложение
Среда | прах; течности; масла; Охлаждащи течности |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 17; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5 |
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
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | PP черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|