- Продукти
- KN5108
Капацитивен сензор
KN5108
KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP
Капацитивен сензор
KN5108
KNQ01NUKBNOG/0,5M AMP
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KQ5002 Сравнение на изделия: KN5108 / KQ5002 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 72 x 36 x 10 |
Приложение
Инсталация | откриване чрез стена на контейнера |
---|---|
Среда | сух насипен материал; течности |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 30 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 0,2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 50 |
Честота на превключване DC [Hz] | 5 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 72 x 36 x 10 |
Материал | PBT; PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,5 m, PUR |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x AMP |