1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. KN5106

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: KQ6003 – Сравнение на изделия: KN5106 / KQ6003
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

KN5106

Капацитивен сензор

KNQ01NUKFNKG/AS-510-TNF

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] Възможно е регулиране на празно и пълно състояние
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 78 x 36 x 10
Приложение
Система контакти със златно покритие; Функция за проверка на изхода
Инсталация откриване през неметална стена на контейнера или байпас тръби
Среда сух насипен материал; течности
Препоръчителна среда среда с диелектрична константа <20; масла
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 30; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Функция за проверка на изхода да
Макс. спад на напрежението на изхода за проверка на функцията [V] 3,5
Макс. текущото натоварване за изхода за проверка на функцията [mA] 10
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 150
Честота на превключване DC [Hz] 5
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] Възможно е регулиране на празно и пълно състояние
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 78 x 36 x 10
Материал PC; PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
функция 1 x Светодиод, червен
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M8; Контакти: със златно покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — KN5106-00 — 05.02.2009 —