- Продукти
- KI5211
Капацитивен сензор
KI5211
KSC3002--013/TBG/BPKG/NI
Капацитивен сензор
KI5211
KSC3002--013/TBG/BPKG/NI
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
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Приложение
Приложение | агресивна среда |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 13; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Повишен имунитет | да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Монтаж | неекраниран монтаж |
---|---|
Материал | PTFE; свързваща глава (DIN 43729 форма B): PA 6.6 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...1,5 mm² |
---|