- Продукти
- KI5032
Капацитивен NAMUR сензор
KI5032
KI-2015-N/NI/10m/1G
Капацитивен NAMUR сензор
KI5032
KI-2015-N/NI/10m/1G
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Електрически показатели
Свързване към превключващ усилвател | да |
---|---|
Превключващи усилватели | свързване към сертифицирани обезопасени вериги с макс. стойности: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Номинално напрежение DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Захранващо напрежение DC [V] | 7,5...15 |
Консумация на ток [mA] | < 1; (неактивен; проводим: > 2,2) |
Клас на защита | II |
Изходи
Електрическо изпълнение | NAMUR |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 15 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тестове / одобрения
Одобрение | DMT 01 ATEX E 020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX маркировка | II 1G EEx ia IIB T6 | ||||||||
EMC |
|
Класификация за безопасност
Макс. вътрешен капацитет [nF] | 376,28 |
---|---|
Макс. вътрешна индуктивност [µH] | 5 |
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|