- Продукти
- KI0204
Капацитивен сензор
KI0204
KIE2015-FBOA/NI
Капацитивен сензор
KI0204
KIE2015-FBOA/NI
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KI0024 Сравнение на изделия: KI0204 / KI0024 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 3...15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 8 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 3...15 |
---|---|
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане | да |
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] | 15 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Повишен имунитет | да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | PBT; крайна капачка: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm; Кабелно уплътнение: M20 X 1,5 |
---|