1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. KI0200

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: KI0016 – Сравнение на изделия: KI0200 / KI0016

KI0200

Капацитивен сензор

KI-2015-ABOA/NI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ccc
  • ce
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 3...15
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 8
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 10
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 40
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 3...15
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 15
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...12,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 65
Повишен имунитет да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения)
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
отвертка: 1
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — KI0200-00 — 06.03.2003 —