- Продукти
- KI0063
Капацитивен сензор
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
Капацитивен сензор
KI0063
KI-2200NFBOAP2T/LS100
- Лесна настройка на празно и на пълно състояние чрез бутон
- За детектиране на течности и сухи насипни материали
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- регулируемо закъснение на включване
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (по избор) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
---|---|
Номинално изолационно напрежение [V] | 250 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 700 |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (по избор) |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 10 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 10 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|
Прецизност / отклонения
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
---|---|
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -20...20 |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | 7 програмируеми времена за изчакване на изхода; (1: 0 s; 2: 5 s; 3: 10 s; 4: 15 s; 5: 20 s; 6: 25 s; 7: 30 s) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 327 |
Механични данни
Тегло [g] | 107,2 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 90 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: PBT; Бутона: TPE-U; LED прозорец: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Функция обучение | да | ||
Електронно заключване | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |