- Продукти
- KG5032
Капацитивен сензор
KG5032
KG-3002-BNKG
Капацитивен сензор
KG5032
KG-3002-BNKG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KG5046 Сравнение на изделия: KG5032 / KG5046 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 1,6; (фиксиран, уплътнен със задържащ винта материал) |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 5; (24 V; неактивен; проводим: > 12) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 1,6; (фиксиран, уплътнен със задържащ винта материал) |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 1,6; (± 0,1) |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 85 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|