- Продукти
- KB5064
Капацитивен сензор
KB5064
KB-3020-BPKG/NI/55V
Капацитивен сензор
KB5064
KB-3020-BPKG/NI/55V
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: KI5023 Сравнение на изделия: KB5064 / KI5023 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 14; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 40 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стъкло: 0,4 / вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -15...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Повишен имунитет | да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | цилиндричен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 34 / L = 81 |
Материал | PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|