Сензор за наклон
JD2310
INC-M2M180J-1-KG/US-H
Сензор за наклон
JD2310
INC-M2M180J-1-KG/US-H
- Сливане на датчик за ускорение и жироскоп (IMU)
- Компенсиране на външни ускорения
- висока точност на измерване в случай на динамично движение
- Компактен и здрав корпус
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Принцип на измерване | MEMS капацитет; (Сензор за ускорение ; жироскоп) |
---|---|
Брой измервани оси | 2; (X/Y) |
Интерфейс за комуникация | CAN |
Ъглов обхват [°] | ± 90 |
---|
Приложение
Функционален принцип | динамичен |
---|---|
Приложение | Високо прецизно измерване на наклона в динамични приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 9...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 65; (9 ... 30 V DC) |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Обхват на измерване / настройка
Принцип на измерване | MEMS капацитет; (Сензор за ускорение ; жироскоп) |
---|---|
Брой измервани оси | 2; (X/Y) |
Ъглов обхват [°] | ± 90 |
---|---|
Ускорение на обхвата на измерване [g] | ± 4 |
Обхват на измерване [°/s] | ± 500 |
Прецизност / отклонения
Хистерезис [°] | ≤ ± 0,05 |
---|---|
Повторяемост [°] | ± 0,05 |
Резолюция [°] | 0,01 |
Температурен коефициент [1/K] | ≤ ± 0,008° |
Прецизност [°] | ± 0,5 |
---|
Прецизност [°] | ± 0,3 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | CAN |
---|---|
Брой CAN интерфейси | 1 |
Изключващо съпротивление | да; (вътрешен ; настроеваеми) |
Протокол | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Фабричните настройки |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 260 |
Механични данни
Тегло [g] | 197,1 |
---|---|
Размери [mm] | 27 x 59 x 105,3 |
Материал | корпус: алуминиева отливка черен; капсулирано съединение: полиуретанова смола |
Положение на монтаж | Хоризонтален |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN-In
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
диаграми и графики
посока на измерване и монтаж
|
|
---|