Сензор за позиция на винтови клапани
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
Сензор за позиция на винтови клапани
IX5030
IX-2080-AS-i/0,15M/US
- Обратна връзка за позиция на клапан с единично и двойно легло и за диафрагмени клапани
- Свободно избираеми комутиращи изходи: отворен/затворен кран, повдигане на леглото
- Заменя три двоични импулсни датчика
- Разделителна способност 0,2 mm в целия измервателен диапазон
- Програмиране на позициите на клапана с бутони
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|---|
Размери [mm] | 65 x 52 x 110 |
Приложение
Приложение | Обратна връзка за позицията за линейни едноседлови или двуседлови клапани; Измерване на абсолютното разстояние; Следене на уплътнението на клапана |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. скорост на целта [m/s] | 1 | ||||||||||
Резолюция на хода на клапана [mm] | 0,2 | ||||||||||
Обект |
|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | 3 точки на превключване, които се определят свободно в рамките на обхвата на измерване |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; (само заедно с инсталацията на главата на клапана, което осигурява достатъчна защита срещу механична повреда на сензора) |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 281 |
---|
AS-i класификация
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Режим на разширено адресиране | да | |||||||||||||||
I/O AS-i конфигурация [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID код [hex] | A.F | |||||||||||||||
Задаване на битовете за данни |
|
Механични данни
Тегло [g] | 219,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Фланец с 3 отвора |
Размери [mm] | 65 x 52 x 110 |
Материал | PA; TPE; PP; LCP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,15 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |