Сензор за позиция на винтови клапани
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Сензор за позиция на винтови клапани
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Обратна връзка за позиция на клапан с единично и двойно легло и за диафрагмени клапани
- Свободно избираеми комутиращи изходи: отворен/затворен кран, повдигане на леглото
- Заменя три двоични импулсни датчика
- Разделителна способност 0,2 mm в целия измервателен диапазон
- Програмиране на позициите на клапана с бутони
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 3 x нормално отворени |
Размери [mm] | 65 x 52 x 110 |
Приложение
Приложение | Обратна връзка за позицията на седлови и мембранни клапани; Измерване на абсолютното разстояние; Следене на уплътнението на клапана |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 42; (24 V) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Макс. време за закъснение при включване [ms] | 2000 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 3 x нормално отворени |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. скорост на целта [m/s] | 1 | ||||||||||
Резолюция на хода на клапана [mm] | 0,2 | ||||||||||
Обект |
|
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | 3 точки на превключване, които се определят свободно в рамките на обхвата на измерване |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; (само заедно с инсталацията на главата на клапана, което осигурява достатъчна защита срещу механична повреда на сензора) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 298 |
Механични данни
Тегло [g] | 217,5 |
---|---|
Тип на монтажа | Фланец с 3 отвора |
Размери [mm] | 65 x 52 x 110 |
Материал | PA; TPE; PP; LCP |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |