- Продукти
- IT5048
Индуктивен сензор
IT5048
ITB3002BBPKG/V4A/AS
Индуктивен сензор
IT5048
ITB3002BBPKG/V4A/AS
- За използване на места с ограничено пространство
- Пестящ място куплунг М8
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Много висока честота на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | цилиндричен |
Размери [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 10 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 800 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; (с конектор на ifm съответно завинтен: IP 67) |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 2439 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 16,8 |
---|---|
Корпус | цилиндричен |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | Ø 6,5 / L = 50 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PPSU |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M8; кодиране: A |
---|