Индуктивен сензор
IN5410
INE3004DBPKG/SOCKET M12
Индуктивен сензор
IN5410
INE3004DBPKG/SOCKET M12
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Бърз и надежден монтаж само с три винта
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 33 x 60 x 92 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC; (; към PELV) |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (включва се максимум един изход) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Контрол на клапана | 24 (< 20 W) |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1072 |
Механични данни
Тегло [g] | 178,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 33 x 60 x 92 |
Материал | корпус: PA; винтове: неръждаема стомана; шайба: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Клемен блок в клемната кутия: |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12 |