- Продукти
- IN5392
Индуктивен сензор
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
Индуктивен сензор
IN5392
IN-3004-BPKG/2,5M/US
- Пестящ особено много място правоъгълен корпус
- За използване на места с ограничено пространство
- С пестящ място куплунг М8
- Много висока честота на превключване
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 15 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1925 |
Механични данни
Тегло [g] | 164 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Материал | PBT; Накатена гайка: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|