- Продукти
- IN5268
Индуктивен сензор
IN5268
IN-3002-APKG/ 6m
Индуктивен сензор
IN5268
IN-3002-APKG/ 6m
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IN5145 Сравнение на изделия: IN5268 / IN5145 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (55 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1400 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,6 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 12 x 26 |
Материал | PBT |
Усилие на затягане [Nm] | < 0,5 |
---|
Усилие на затягане [Nm] | < 1,2; (когато месинговата вложка е в контакт с насрещната страна) |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|