Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
Индуктивен двоен датчик за задвижващи клапани
IN5224
IND2004DARKG/US-100-ZRV
- За следене на позициите на клапаните
- За надеждна обратна връзка с позициите на задвижващите клапани
- Безконтактна и самопочистваща се система
- Бърз и надежден монтаж само с три винта
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 26 x 26 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | 2 x нормално отворени |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 4 |
Минимален работен ток [mA] | 4 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2 x 0,7 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1300 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,25 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1229 |
Механични данни
Тегло [g] | 40,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 26 x 26 |
Материал | PBT; PC |
Усилие на затягане [Nm] | 0,6...1,5; (Накатена гайка) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |