1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IN0086

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: IN0085 – Сравнение на изделия: IN0086 / IN0085
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

IN0086

Индуктивен сензор

IN-2004-BBOA/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ccc
  • ce
Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 4
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 40 x 12 x 26
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 6
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 6,7
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (50 ms / 1 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 50
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 4
Реален обхват на засичане Sr [mm] 4 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...3,25
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,9 / месинг: 0,6 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4
Хистерезис [% от Sr] 1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 емисия клас B
MTTF [Години] 609
Механични данни
Тегло [g] 0,273
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 40 x 12 x 26
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IN0086-01 — 23.06.2009 —