- Продукти
- IM5175
индуктивен аналогов сензор с IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
индуктивен аналогов сензор с IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
- Безконтактно измерване на разстояния до 26 mm
- Прецизно линеаризиран токов изход
- Широк работен температурен диапазон
- Висока повтаряемост
- Светодиоден дисплей за проверка на работния диапазон и действието
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 15...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 33 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (настроеваеми) |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10; (Линеен; градиент: 0,3125 V/mm; за челен подход и за цел от мека стомана: 105 x 105 x 1 mm) |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] | 3...35 |
---|---|
Точка на превключване IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,8 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4 | |
---|---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 | |
Забележка за хистерезиса |
|
|
Линейна грешка на аналоговия изход [%] | ± 2; (от крайната стойност на обхвата на измерване) | |
Аналогов изход за повторяемост [%] | ± 2; (от крайната стойност на обхвата на измерване) | |
Температурен коефициент [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Температурен дрифт | ± 5 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване) |
Време за реакция
Време за реакция [ms] | < 20 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||
Профили | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO режим | да | ||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,2 | ||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | брояч на цикли на превключване; брояч на цикъла за включване; брояч на работното време; вътрешна температура; специфичен маркер за приложение | ||||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 231 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 158,5 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 54 |
Материал | PA; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|