- Продукти
- IM5104
Индуктивен сензор
IM5104
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
Индуктивен сензор
IM5104
IMC3035UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM5120 или IM5129 Сравнение на изделия: IM5104 / IM5120 / IM5129 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 35 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета; с покритие против залепване на пръски |
---|---|
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 200 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 35 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...28,3 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1,1 / месинг: 1,1 / алуминий: 1,1 / мед: 1,1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Корекционен фактор = 1 | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Материал | корпус: PPE; сензорна повърхност: PPE с покритие против залепване на пръски; крайна капачка: цинкова отливка; скоба: PPS |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|