- Продукти
- IM5095
Индуктивен сензор
IM5095
IMC3035-BPKG/US-100-DPS
Индуктивен сензор
IM5095
IMC3035-BPKG/US-100-DPS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM5116 или IM5117 Сравнение на изделия: IM5095 / IM5116 / IM5117 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 35 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 250 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 35 |
---|
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Материал | корпус: PPE; сензорна повърхност: PPE; крайна капачка: цинкова отливка; скоба: цинкова отливка |
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
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|