- Продукти
- IM500A
Индуктивен сензор
IM500A
IMC4035-CPKG/US/3D
Индуктивен сензор
IM500A
IMC4035-CPKG/US/3D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM511A Сравнение на изделия: IM500A / IM511A Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Обхват на сензора [mm] | 35 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 20; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 35 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...28,3 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Материал | корпус: PPE; сензорна повърхност: PPE; крайна капачка: PPS; скоба: PPS |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|