- Продукти
- IM0043
Индуктивен сензор
IM0043
IMC2015-ARKA/LS-100AK/CSA
Индуктивен сензор
IM0043
IMC2015-ARKA/LS-100AK/CSA
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IM0055 Сравнение на изделия: IM0043 / IM0055 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Клас на защита | I |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 5,5 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 5,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 450 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 450 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | правоъгълен |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 66 |
Материал | PBT; сензорна повърхност: PPE |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C |