- Продукти
- IIT222
Изцяло метален индуктивен сензор
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
Изцяло метален индуктивен сензор
IIT222
IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS
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
Обхват на сензора [mm] | 20 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие; Цялостен метален корпус; корекционен фактор = 1 |
---|---|
Приложение | Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
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
Макс. ток на утечка [mA] | 0,1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 250 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 20 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...16,2 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Корекционен фактор = 1 | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...100 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Цялостен метален корпус | да |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|