- Продукти
- II5904
Индуктивен сензор
II5904
IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS
Индуктивен сензор
II5904
IIK3008-BPKG/K0/US-104-DPS
- За употреба в инструменти за машини и в металообработката
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Метална чувствителна лицева част за издръжливост при тежки условия
- Избирателно детектиране на черни метали, защита от алуминиеви части
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
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
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 |
Приложение
Среда | разпознава само желязосъдържащи метали; защитен срещу алуминиеви стружки |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...6,48 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 173,4 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | корпус: неръждаема стомана; сензорна повърхност: неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|