- Продукти
- II5102
Индуктивен сензор
II5102
IIA3015-ANOG/V4A
Индуктивен сензор
II5102
IIA3015-ANOG/V4A
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 15 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...55 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 7 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 400 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 15 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...12,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
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
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); сензорна повърхност: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|