- Продукти
- IGC215
Индуктивен сензор
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Индуктивен сензор
IGC215
IGK3005-APKG/M/US-104-IPO/K0
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: IGC250 Сравнение на изделия: IGC215 / IGC250 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 5 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали |
Среда | разпознава само желязосъдържащи метали; защитен срещу алуминиеви стружки |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 25 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...4,05 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 68; ("Coolant") |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Корпус | с резба |
---|---|
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|