- Продукти
- IG6592
Индуктивен сензор
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Индуктивен сензор
IG6592
IGA4008BCPKG/US-100-DPA
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 15; (24 V) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...6,48 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 75 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | втулка с резба: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|