- Продукти
- IG5844
Индуктивен сензор
IG5844
IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC
Индуктивен сензор
IG5844
IGB2008BAROG/UP/SC/0,3mDC
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 8 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 1 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 8 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...6,5 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 113,398 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | корпус: месинг PTFE покритие; Крайна капачка: PC |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Оптична помощ за конфигуриране | да |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR; с кръстосана връзка; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |