- Продукти
- IG0404
Индуктивен сензор
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
Индуктивен сензор
IG0404
IGA2005-ABOA/7M
- С комбинирано AC/DC изходно стъпало
- Голям диапазон на работното напрежение
- Двупроводна технология
- Широк работен температурен диапазон
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 5 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен |
---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6 |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 6,5 |
Минимален работен ток [mA] | 5 |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Честота на превключване AC [Hz] | 25 |
Честота на превключване DC [Hz] | 50 |
Устойчив на късо съединение | не |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 5 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...4,05 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 609 | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 376,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Означение на резбата | M18 x 1 |
Материал | месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT естествен; LED прозорец: PBT естествен |
Усилие на затягане [Nm] | 23 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ |
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 7 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|