1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IG0027

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

IG0027

Индуктивен сензор

IG-2008-ABOW/ 6m

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 8
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...63
Работно напрежение [V] 20...250 AC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 5,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 20
Защита срещу късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 8
Реален обхват на засичане Sr [mm] 8 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...6,5
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Механични данни
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1
Означение на резбата M18 x 1
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — IG0027-00 — 13.01.2017 —