- Продукти
- IFT231
Индуктивен сензор
IFT231
IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Индуктивен сензор
IFT231
IFKC002-ASKG/M/V4A/US-104-DRS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 2 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10; (само при 3-проводна работа) |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Минимален работен ток [mA] | 2; (само при 2-проводна работа) |
Макс. ток на утечка [mA] | 0,6; (само при 2-проводна работа) |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 2 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...1,62 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...100 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 0,036 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PEEK |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |