- Продукти
- IFS219
Индуктивен сензор
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
Индуктивен сензор
IFS219
IFK3004-BPKG/US-104
- Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Ясно видима индикация на състоянието на превключване
- Много висока честота на превключване
- Неизтриваем, лазерен тип етикет
- За прецизно отчитане на позиция на машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 4 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | Промишлени приложения / автоматизация на завода |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
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
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 700 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 4 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...3,24 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Години] | 1134 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | не | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 26,8 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|